Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Pince multimètre VC-520

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
122911-BP
1241492-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?
-

-

1 Devis

-

1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) 400 Plage de lecture A AC (min.)(A) 0.01 Précision de base(%) 3
Précision de base (+/-)(%) 1.2 Plage de lecture de fréquence(Hz) 10Hz - 10k Plage de fréquence(Hz) 50/60
Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) 30 Taille du produit (hauteur)(mm) 200 Taille du produit (largeur)(mm) 60
Plage de lecture - capacité(mF) 1nF -100 Plage de lecture - résistance(MΩ) 0 - 40 Plage de lecture de la température (max.)(°C) +760
Plage de lecture de la température (min.)(°C) -20 Plage de lecture V AC (max.)(V) 600 Plage de lecture V AC (min.)(mV) 1
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600 Plage de lecture de tension DC (min.)(V) 0.1 Poids(g) 180
Affichage (comptages) 4000 Alimentation électrique (détails) 2 x piles AAA Catégorie de lecture CAT III 600V
Type (type de fabricant) VC-520 Lecture du courant AC Mesure de la tension AC/DC
Étalonné à Normes ISO Affichage (numérique / mécanique / analogique) Numérique Interfaces aucun
Type de mesure Moyenne Caractéristiques du multimètre Écran LCD Type de multimètre (catégorie) Pince multimètre

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique