Pince multimètre VC-523

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1693352-BP

Référence pièce
1693352-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

84.96 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) 400 Plage de lecture A AC (min.)(A) 0.01 Plage de lecture A DC (max.)(A) 400
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(A) 0.01 Précision de base (+/-)(%) 0.8 Plage de lecture de fréquence(Hz) 0.001Hz - 10
Plage de fréquence(Hz) 50Hz - 400Hz Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) 32 Taille du produit (hauteur)(mm) 70
Taille du produit (longueur)(mm) 35 Taille du produit (largeur)(mm) 209 Plage de lecture - capacité(mF) 10pF - 4000
Plage de lecture - résistance(MΩ) 0.1Ω - 40MΩ Plage de lecture de la température (max.)(°C) -760 Plage de lecture de la température (min.)(°C) -20
Plage de lecture V AC (max.)(V) 600 Plage de lecture V AC (min.)(mV) 0.001 Plage de lecture de tension DC (max.)(V) 600
Plage de lecture de tension DC (min.)(V) 0.1 Poids(g) 270 Affichage (comptages) 4000
Alimentation électrique (détails) 3 piles AAA Catégorie de lecture CAT III 600V Type (type de fabricant) VC-523
Lecture du courant AC/DC Mesure de la tension AC/DC Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat)
Affichage (numérique / mécanique / analogique) Numérique Type de mesure RMS vraie Type de multimètre (catégorie) Pince multimètre

Vous vous trouvez sur la page de Pince multimètre VC-523, le numéro d'article est le suivant: 1693352-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1693352-BP.

Assistance technique