Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1181861-BP |
1197048-BP |
1411443-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de lecture de fréquence (Hz) | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage de lecture - capacité (mF) | Plage de lecture V AC (min.) (mV) | Type (type de fabricant) | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 - 60 | 41 | 0.01nF - 6 | 1 | VC-590OLED | Normes du fabricant (pas de certificat) | ||
- | 256.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 0.01nF – 60 | 0.001 | VC590 OLED | Normes ISO | |
- | 328.92 € | 1 | Disponible | 14 jours | - | - | 0.01nF - 6 | 0.001 | VC-590OLED | Normes DAkkS |
Loading...
Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) | 600 | Plage de lecture A AC (min.)(A) | 0.01 | Plage de lecture A DC (max.)(A) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture de l'ampérage DC (min.)(A) | 0.01 | Résistance AC(MΩ) | 10 | Précision de base (+/-)(%) | 0.8 |
Résistance DC(MΩ) | 10 | Plage de fréquence(Hz) | 45 - 400 | Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) | 30 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 228 | Taille du produit (largeur)(mm) | 77 | Plage de lecture - résistance(MΩ) | 0.1Ω - 60 |
Plage de lecture de la température (max.)(°C) | +1000 | Plage de lecture de la température (min.)(°C) | -40 | Plage de lecture V AC (max.)(V) | 750 |
Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 1000 | Plage de lecture de tension DC (min.)(V) | 0.001 | Poids(g) | 265 |
Affichage (comptages) | 6000 | Alimentation électrique (détails) | 3 piles AAA | Catégorie de lecture | CAT II 1000V |
Lecture du courant | AC/DC | Mesure de la tension | AC/DC | Affichage (numérique / mécanique / analogique) | Numérique |
Interfaces | aucun | Type de mesure | RMS vraie | Caractéristiques du multimètre | Écran OLED |
Type de multimètre (catégorie) | Pince multimètre |
Configurer
Propriétés de base
Plage de lecture de fréquence(Hz)
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage de lecture - capacité(mF)
Plage de lecture V AC (min.)(mV)
Type (type de fabricant)
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles