Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1500204-BP |
1694621-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de lecture de la température (max.) (°C) | Plage de lecture de la température (min.) (°C) | Type (type de fabricant) | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | +1000 | -40 | VC-740 E | Normes du fabricant (pas de certificat) | ||
- | 229.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | VC740 (K) | Normes ISO |
Loading...
Plage de lecture de l'ampérage AC (max.)(A) | 600 | Plage de lecture A AC (min.)(A) | 0.01 | Précision de base (+/-)(%) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de lecture de fréquence(Hz) | 600Hz -40 | Plage de fréquence(Hz) | 40Hz -400 | Plage d'ouverture des pinces ampèremétriques(mm) | 35 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 77 | Taille du produit (longueur)(mm) | 41 | Taille du produit (largeur)(mm) | 228 |
Plage de lecture - capacité(mF) | 0.01nF – 60 | Plage de lecture - résistance(MΩ) | 0.1Ω - 60MΩ | Plage de lecture V AC (max.)(V) | 600 |
Plage de lecture V AC (min.)(mV) | 0.001 | Plage de lecture de tension DC (max.)(V) | 600 | Plage de lecture de tension DC (min.)(V) | 0.001 |
Poids(g) | 180 | Affichage (comptages) | 6000 | Alimentation électrique (détails) | 3 piles AAA |
Catégorie de lecture | CAT IV 600V | Lecture du courant | AC | Mesure de la tension | AC |
Affichage (numérique / mécanique / analogique) | Numérique | Type de mesure | RMS vraie | Caractéristiques du multimètre | Résistant aux éclaboussures (IP54) |
Type de multimètre (catégorie) | Multimètre portable |
Configurer
Propriétés de base
Plage de lecture de la température (max.)(°C)
Plage de lecture de la température (min.)(°C)
Type (type de fabricant)
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles