Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1544025-BP
Affichage de la mesure | Numérique (LCD) | Plage de mesure de la résistance d'isolation (limite supérieure)(MΩ) | 400 | Plage de tension de test (limite supérieure)(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 200 | Taille du produit (largeur)(mm) | 92 |
Plage de lecture de tension (min.)(V) | 1 | Plage de lecture de tension (max.)(V) | 1000 | Catégorie de lecture | CAT III 1000V |
Plage de lecture - résistance(kΩ) | 0.001 - 4000 | Alimentation électrique (détails) | 6 x piles AA (AA) 1.5V | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) |
Type de testeur d'isolation (catégorie) | Testeur d'isolation | Type de lecture | Tension DC |
Vous vous trouvez sur la page de Testeur d'isolation ET-100, le numéro d'article est le suivant: 1544025-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1544025-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles