Testeur d'isolation ET-200

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1301293-BP
1411656-BP
1411665-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Étalonné à

218.63 €

1 Disponible 3 jours Normes du fabricant (pas de certificat)
-

504.81 €

1 Disponible 14 jours Normes DAkkS
-

389.03 €

1 Disponible 9 jours Normes ISO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Affichage de la mesure Numérique (LCD) Plage de mesure de la résistance d'isolation (limite supérieure)(MΩ) 20 Plage de tension de test (limite supérieure)(V) 1000
Indice IP IP40 Taille du produit (hauteur)(mm) 225 Taille du produit (longueur)(mm) 59
Taille du produit (largeur)(mm) 103 Catégorie de lecture CAT IV 600V Alimentation électrique (détails) 6 piles Mignon (AA)
Type de testeur d'isolation (catégorie) Testeur d'isolation

Assistance technique