Générateur de fonctions DDS USB arbitraire DDS -3025

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1188090-BP

Référence pièce
1188090-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

278.76 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Communication of object of measurement USB Number of input channels(ch) 1 canal Plage de fréquence ARB(MHz) 1Hz - 25
Facteur de distorsion (sinus) -50dBc Plage de fréquence 50MHz (max.) Fréquence max.(MHz) 50
Plage de fréquence (onde carrée)(MHz) 1Hz - 5 Plage de fréquence (sinus)(MHz) 1Hz - 50 Plage de fréquence (triangle)(MHz) 1Hz - 10
Lecture de fréquence (externe) DC - 50MHz Mémoire graphique 4kSa Impédance(Ω) 50
Résistance d'entrée(kΩ) >100 Alimentation électrique (détails) USB Taille du produit (hauteur)(mm) 122
Taille du produit (largeur)(mm) 206 Résolution(Bit) 12 Poids(g) 400
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Affichage (équipement de test) LED Type de générateur de fonctions (catégorie) USB
Type(s) de sortie du signal Sinus, rectangle, dent de scie, trapèze, arbitraire, bruit gaussien, bruit blanc, AM/FM

Vous vous trouvez sur la page de Générateur de fonctions DDS USB arbitraire DDS -3025, le numéro d'article est le suivant: 1188090-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1188090-BP.

Assistance technique