Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1238452-BP
Précision (détails)(%) | ±5 | Bande passante(MHz) | 0 (DC) - 10 | Impédance d'entrée(MΩ) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'entrées analogiques | 1 | Alimentation électrique (détails)(V AC) | 230 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 190 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 270 | Taille du produit (largeur)(mm) | 130 | Taille de l'écran(cm) | 6 x 4.8 |
Poids(kg) | 3 | Plage de base de temps | 0.1µs 0.1s/div | Déflexion verticale | 0.05 - 5V/cm |
Service d'étalonnage | 5 valeurs mesurées par plage jusqu'à 500MHz | Catégorie de lecture | CAT II 400V | Étalonné à | Normes ISO |
Affichages (type, taille, résolution) | Vannes radio | Accouplement d'entrée | AC, DC, TERRE | Type d'oscilloscope (catégorie) | Analogique |
Déclenchement | norme, auto, TV-H, EXT |
Vous vous trouvez sur la page de Oscilloscope à canal AO-610-2, le numéro d'article est le suivant: 1238452-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1238452-BP.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.