Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1534604-BP
Measuring range (voltage)(V) | 1MΩ<= 300 Vrms, 50 Ω <= 5 Vrmsd> | Bande passante(MHz) | 100 | Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'affichage/résolution(pix) | LCD / 800 x 600 | Impédance d'entrée(MΩ) | 1 | Profondeur de la mémoire de canal(kpts) | 40000 |
Nombre d'entrées analogiques | 2 | Alimentation électrique (détails)(V AC) | 100–240V/AC 50/60HZ, CATII | Taille du produit (hauteur)(mm) | 178 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 90 | Taille du produit (largeur)(mm) | 340 | Résolution (équipement de mesure)(Bit) | 8 |
Taille de l'écran(cm) | 20.32cm (8") | Poids(kg) | 2674 | Plage de base de temps | 2ns/div - 100s/div |
Déflexion verticale | 1mV/div - 10V/div | Catégorie de lecture | CAT II | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) |
Affichages (type, taille, résolution) | Écran tactile multipoint 800 x 600 pixels | Accouplement d'entrée | DC / AC / TERRE | Fonctionnalités de l'oscilloscope | Stockage numérique (DSO) |
Interfaces (composants) | Prise jack PG | Type d'oscilloscope (catégorie) | Numérique |
Vous vous trouvez sur la page de Oscilloscope numérique Wi-Fi DSO 6102, le numéro d'article est le suivant: 1534604-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1534604-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles