Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Oscilloscope à stockage numérique DSO-1102D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1009672-BP

Référence pièce
1009672-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Measuring range (voltage)
(V)

393.41 €

Disponible 2 jours 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (détails)(%) ±3 Bande passante(MHz) 100 Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) 500
Type d'affichage/résolution(pix) 800 x 480 Impédance d'entrée(MΩ) 1 Profondeur de la mémoire de canal(kpts) 512
Nombre d'entrées analogiques 2 Consommation d'énergie (max.)(l) 30 Alimentation électrique (détails)(V AC) 100 - 240
Taille du produit (hauteur)(mm) 142 Taille du produit (longueur)(mm) 108 Taille du produit (largeur)(mm) 313
Résolution (équipement de mesure)(Bit) 8 Taille de l'écran(cm) 17.7 Poids(kg) 2
Plage de base de temps 4ns - 80s/div Déflexion verticale 2mV - 5V/div Profondeur de la mémoire 1Mpts (simple), 512kpts (double)
Types d'opération CH1, CH2, double, XY Catégorie de lecture CAT II 300V Fréquence d'échantillonnage 1GS/s (mode simple), 500MS/s (mode double)
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Affichages (type, taille, résolution) TFT couleur Accouplement d'entrée AC, DC, TERRE
Fonctionnalités de l'oscilloscope Stockage numérique (DSO) Interfaces (composants) Hôte USB Type d'oscilloscope (catégorie) Numérique
Fonctions mathématiques pk-pk, max, min, valeur réelle, cyc. RMS, Hz, durée de cycle, temps de montée/descente, demi-onde pos/nég Déclenchement DC, AC, HF, LF, bruit, EXT, EXT/5

Vous vous trouvez sur la page de Oscilloscope à stockage numérique DSO-1102D, le numéro d'article est le suivant: 1009672-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1009672-BP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique