Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Oscilloscope à stockage numérique DSO-1104D

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1361295-BP
1411830-BP
1411854-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Measuring range (voltage)
(V)
Bande passante
(MHz)
Profondeur de la mémoire Fréquence d'échantillonnage Étalonné à

667.20 €

Disponible 2 jours 300100MHz10Mpts1GS/sNormes du fabricant (pas de certificat)

972.27 €

Disponible 3 jours 3001001Mpts (simple), 512kpts (double)1GS/s (mode simple), 500MS/s (mode double)Normes DAkkS

829.36 €

Disponible 3 jours 3001001Mpts (simple), 512kpts (double)1GS/s (mode simple), 500MS/s (mode double)Normes ISO

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (détails)(%) ±3 Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) 250 Type d'affichage/résolution(pix) 800 x 480
Impédance d'entrée(MΩ) 1 Profondeur de la mémoire de canal(kpts) 10 Nombre d'entrées analogiques 4
Consommation d'énergie (max.)(l) 30 Alimentation électrique (détails)(V AC) 100 - 240 Taille du produit (hauteur)(mm) 208
Taille du produit (longueur)(mm) 127 Taille du produit (largeur)(mm) 380 Résolution (équipement de mesure)(Bit) 8
Taille de l'écran(cm) 17.7 Poids(kg) 2 Plage de base de temps 1ns - 200s/div
Déflexion verticale 1mV – 10V/div Types d'opération CH1, CH2, double, XY Catégorie de lecture CAT II 300V
Affichages (type, taille, résolution) LCD Accouplement d'entrée DC/AC/TERRE Fonctionnalités de l'oscilloscope Analyseur de spectre
Interfaces (composants) Ethernet Type d'oscilloscope (catégorie) Numérique Fonctions mathématiques pk-pk, max, min, valeur réelle, cyc. RMS, Hz, durée de cycle, temps de montée/descente, demi-onde pos/nég
Déclenchement DC, AC, HF, LF, bruit, EXT, EXT/5

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique