Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1589986-BP
Référence pièce
|
---|
1589986-BP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
709.44 € | 1 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Measuring range (voltage)(V) | 500ΜV/div à 10V/div | Bande passante(MHz) | 100 | Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Type d'affichage/résolution(pix) | 800 x 480 | Impédance d'entrée(MΩ) | 1 | Profondeur de la mémoire de canal(kpts) | 64 |
Nombre d'entrées analogiques | 4 | Alimentation électrique (détails)(V AC) | 100-240Vrms, 45Hz à 440Hz, | Taille du produit (hauteur)(mm) | 142 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 313 | Taille du produit (largeur)(mm) | 108 | Résolution (équipement de mesure)(Bit) | 8 |
Taille de l'écran(cm) | 17.7cm (7") | Poids(kg) | 2.8 | Plage de base de temps | 2nS-100S/div |
Déflexion verticale | 500μV - 10V/div | Catégorie de lecture | CAT II 300V | Étalonné à | Normes du fabricant (pas de certificat) |
Affichages (type, taille, résolution) | Écran couleur TFT | Accouplement d'entrée | AC/DC/TERRE | Fonctionnalités de l'oscilloscope | Stockage numérique (DSO) |
Interfaces (composants) | Port USB 2.0 B | Type d'oscilloscope (catégorie) | Numérique |
Vous vous trouvez sur la page de Oscilloscope de stockage 4 canaux DSO-1104E, le numéro d'article est le suivant: 1589986-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1589986-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles