Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Oscilloscope de stockage 4 canaux DSO-1104F

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1590023-BP

Référence pièce
1590023-BP
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Measuring range (voltage)
(V)

511.72 €

Disponible 2 jours 500ΜV/div à 10V/div

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bande passante(MHz) 100 Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) 1 Type d'affichage/résolution(pix) 800 x 480
Impédance d'entrée(MΩ) 1 Profondeur de la mémoire de canal(kpts) 64 Nombre d'entrées analogiques 4
Alimentation électrique (détails)(V AC) 100-240Vrms, 45Hz à 440Hz, Taille du produit (hauteur)(mm) 142 Taille du produit (longueur)(mm) 313
Taille du produit (largeur)(mm) 108 Résolution (équipement de mesure)(Bit) 8 Taille de l'écran(cm) 17.7cm (7")
Poids(kg) 2.8 Plage de base de temps 2nS-100S/div Déflexion verticale 500μV - 10V/div
Catégorie de lecture CAT II 300V Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Affichages (type, taille, résolution) Écran couleur TFT
Accouplement d'entrée AC/DC/TERRE Fonctionnalités de l'oscilloscope Générateur de fonctions Interfaces (composants) Port USB 2.0 B
Type d'oscilloscope (catégorie) Numérique

Vous vous trouvez sur la page de Oscilloscope de stockage 4 canaux DSO-1104F, le numéro d'article est le suivant: 1590023-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1590023-BP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique