Oscilloscope USB DSO-2064G

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1182107-BP

Référence pièce
1182107-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

705.08 €

1 Disponible 33 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Measuring range (voltage)(V) 40 Bande passante(MHz) 70 Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) 200
Impédance d'entrée(MΩ) 1 Profondeur de la mémoire de canal(kpts) 16 Nombre d'entrées analogiques 4
Alimentation électrique (détails)(V AC) 115V/AC ; 230 Taille du produit (hauteur)(mm) 190 Taille du produit (longueur)(mm) 255
Taille du produit (largeur)(mm) 45 Résolution (équipement de mesure)(Bit) 8 Poids(kg) 1
Plage de base de temps 5ns/div - 1000s/div Déflexion verticale 10mV - 5V/div Catégorie de lecture CAT I
Étalonné à Normes du fabricant (pas de certificat) Accouplement d'entrée AC, DC, TERRE Fonctionnalités de l'oscilloscope Générateur de fonctions
Interfaces (composants) USB Type d'oscilloscope (catégorie) Oscilloscope USB

Vous vous trouvez sur la page de Oscilloscope USB DSO-2064G, le numéro d'article est le suivant: 1182107-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1182107-BP.

Assistance technique