Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1411831-BP |
1411855-BP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Étalonné à | |
---|---|---|---|---|---|
1,088.81 € | 1 | Disponible | 44 jours | Normes DAkkS | |
908.01 € | 1 | Disponible | 39 jours | Normes ISO |
Loading...
Measuring range (voltage)(V) | 40 | Bande passante(MHz) | 70 | Fréquence d'échantillonnage du canal(MSa/s) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Impédance d'entrée(MΩ) | 1 | Profondeur de la mémoire de canal(kpts) | 16 | Nombre d'entrées analogiques | 4 |
Alimentation électrique (détails)(V AC) | 115V/AC ; 230 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 190 | Taille du produit (longueur)(mm) | 255 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 45 | Résolution (équipement de mesure)(Bit) | 8 | Poids(kg) | 1 |
Plage de base de temps | 5ns/div - 1000s/div | Déflexion verticale | 10mV - 5V/div | Catégorie de lecture | CAT I |
Accouplement d'entrée | AC, DC, TERRE | Fonctionnalités de l'oscilloscope | Générateur de fonctions | Interfaces (composants) | USB |
Type d'oscilloscope (catégorie) | Oscilloscope USB |
Configurer
Propriétés de base
Étalonné à
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles