Fiche mâle à pince crocodile de 2mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1617001-BP

Référence pièce
1617001-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.45 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Diamètre de la plage de serrage(mm) 2 Plage de serrage max(mm) 8
Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 600 Diamètre du cric(mm) 2
Taille du produit (longueur)(mm) 68 Taille du produit (largeur)(mm) 20 Longueur de l'arbre(mm) 47
Plage de température(°C) 0 - 40 Type de connecteur (catégorie) Pince crocodile Connexion (composants) Fiche mâle de 2mm
Matériau (embout) Cuivre Catégorie de lecture CAT IV 600V

Vous vous trouvez sur la page de Fiche mâle à pince crocodile de 2mm, le numéro d'article est le suivant: 1617001-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1617001-BP.

Assistance technique