Fiche mâle à pince crocodile de 4mm【1-2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1616699-BP
1674350-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Diamètre de la plage de serrage
(mm)
Plage de serrage max
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Diamètre du cric
(mm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de l'arbre
(mm)
Plage de température
(°C)
Matériau (embout)

9.99 €

1 Disponible 3 jours Rouge410106004-6921470 - 40Cuivre

21.29 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -161651000-5712817.5--20 - 45Pas de fer inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connecteur (catégorie) Pince crocodile Connexion (composants) Prise mâle de 4mm Catégorie de lecture CAT IV 600V

Assistance technique