Fiche femelle à pince crocodile de 4mm

Fiche femelle à pince crocodile de 4mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1579030-BP

Référence pièce
1579030-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.75 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Diamètre de la plage de serrage(mm) 10 Courant nominal(A) 1
Tension nominale(V) 60 Diamètre du cric(mm) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 18
Taille du produit (longueur)(mm) 54.5 Taille du produit (largeur)(mm) 8 Plage de température(°C) -10°C - 70
Type de connecteur (catégorie) Pince crocodile Connexion (composants) Fiche femelle de 4mm Matériau (embout) cuivre

Vous vous trouvez sur la page de Fiche femelle à pince crocodile de 4mm, le numéro d'article est le suivant: 1579030-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1579030-BP.

Assistance technique