Jeu de pinces crocodile MS-10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

123143-BP

Référence pièce
123143-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.67 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Section de câble(mm²) 0.82 Longueur de câble(m) 0.1
Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 1000 Taille du produit (longueur)(mm) 110
Diamètre/type de connecteur(mm) 4 Connecteur / entrée de type A Fiche banane 4mm Connecteur / sortie de type B Bornes
Type de câble (catégorie) Cordon d'essai de sécurité Matériau PVC Caractéristiques des prises Résistant à la pelle
Catégorie de lecture CAT IV 600V

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de pinces crocodile MS-10, le numéro d'article est le suivant: 123143-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 123143-BP.

Assistance technique