Jeu de pinces crocodile, connecteur jack 2mm【6 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1581698-BP

Référence pièce
1581698-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.61 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de serrage max(mm) 10 Courant nominal(A) 1 Tension nominale(V) 60
Diamètre du cric(mm) 2 Taille du produit (longueur)(mm) 57 Type de connecteur (catégorie) Jeu de pinces crocodile
Connexion (composants) Connecteur jack 2mm Matériau d'isolation PVC Type d'isolation Isolé
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de pinces crocodile, connecteur jack 2mm, le numéro d'article est le suivant: 1581698-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1581698-BP.

Assistance technique