Jeu de pinces crocodile, fiche femelle de 4mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1619406-BP

Référence pièce
1619406-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.87 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Diamètre de la plage de serrage(mm) 30 Courant nominal(A) 10
Tension nominale(V) 600 Diamètre du cric(mm) 4 Diamètre de l'embout(mm) 2
Taille du produit (longueur)(mm) 118 Plage de température(°C) 0 - 40 Longueur d'embout(mm) 18
Type de connecteur (catégorie) Jeu de pinces crocodile Connexion (composants) Fiche femelle de 4mm Matériau (embout) Cuivre
Caractéristiques des prises Isolé Catégorie de lecture CAT IV 600V

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de pinces crocodile, fiche femelle de 4mm, le numéro d'article est le suivant: 1619406-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1619406-BP.

Assistance technique