Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Jeu de câbles spiralés à pinces crocodile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1182794-BP

Référence pièce
1182794-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

17.92 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section de câble(mm²) 0.1 Longueur de câble(m) 3.2 Courant nominal(A) 1
Tension nominale(V) 35 Plage de température(°C) -10 à +60 Connecteur / entrée de type A Bornes
Connecteur / sortie de type B Bornes Type de câble (catégorie) Kit de cordons d'essai Matériau PVC
Catégorie de lecture CAT I

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de câbles spiralés à pinces crocodile, le numéro d'article est le suivant: 1182794-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1182794-BP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique