Soudure de borne à clip

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

108538-BP

Référence pièce
108538-BP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.40 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Courant nominal(A) 0.3 Tension nominale(V) 60
Taille du produit (longueur)(mm) 40 Longueur de l'arbre(mm) 25 Plage de température(°C) -40 à +80
Type de connecteur (catégorie) Borne à clip Connexion (composants) Soudage Matériau (embout) Alliage de bronze
Catégorie de lecture CAT I

Vous vous trouvez sur la page de Soudure de borne à clip, le numéro d'article est le suivant: 108538-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 108538-BP.

Assistance technique