Cordon de mesure de sécurité extrêmement flexible MSB-501 1000V, 600V 10A

Cordon de mesure de sécurité extrêmement flexible MSB-501 1000V, 600V 10A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1612670-BP
1612671-BP
1612672-BP
1612673-BP
1612674-BP
1612675-BP
1612676-BP
1612677-BP
1612678-BP
1612679-BP
1612680-BP
1612681-BP
1612682-BP
1612683-BP
1612684-BP
1612685-BP
1612686-BP
1612687-BP
1612688-BP
1612689-BP
1612690-BP
1612691-BP
1612692-BP
1612694-BP
1612695-BP
1612696-BP
1612697-BP
1612698-BP
1612699-BP
1612700-BP
1612701-BP
1612702-BP
1612703-BP
1612704-BP
1612705-BP
1612706-BP
1612707-BP
1612708-BP
1612709-BP
1612711-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Longueur de câble
(m)

6.84 €

1 Disponible 3 jours Bleu0.75

20.23 €

1 Disponible 3 jours Rouge5

8.40 €

1 Disponible 3 jours Bleu1

7.88 €

1 Disponible 3 jours Noir0.5

8.93 €

1 Disponible 3 jours Noir1.5

14.81 €

1 Disponible 3 jours Noir1

7.35 €

1 Disponible 3 jours Rouge0.25

7.35 €

1 Disponible 3 jours Bleu0.25

11.61 €

1 Disponible 3 jours Rouge2

8.93 €

1 Disponible 3 jours Rouge1.5

7.88 €

1 Disponible 3 jours Rouge0.5

7.88 €

1 Disponible 3 jours Bleu2

7.35 €

1 Disponible 3 jours Bleu0.5

7.35 €

1 Disponible 3 jours Noir0.25

8.40 €

1 Disponible 3 jours Rouge0.75

8.40 €

1 Disponible 3 jours Rouge1

8.93 €

1 Disponible 3 jours Bleu1.5

11.61 €

1 Disponible 3 jours Noir2

19.16 €

1 Disponible 3 jours Noir5

7.88 €

1 Disponible 3 jours Noir0.75

7.88 €

1 Disponible 3 jours Jaune0.5

4.45 €

1 Disponible 3 jours Jaune0.25

8.40 €

1 Disponible 3 jours Jaune1

11.61 €

1 Disponible 3 jours Bleu5

9.45 €

1 Disponible 3 jours -5

5.75 €

1 Disponible 3 jours Jaune2

7.88 €

1 Disponible 3 jours -0.5

5.75 €

1 Disponible 3 jours -2

5.75 €

1 Disponible 3 jours -1

6.84 €

1 Disponible 3 jours -0.25

8.93 €

1 Disponible 3 jours Jaune1.5

7.88 €

1 Disponible 3 jours Vert1

5.75 €

1 Disponible 3 jours -0.75

4.45 €

1 Disponible 3 jours Vert1.5

5.23 €

1 Disponible 3 jours Vert0.5

6.84 €

1 Disponible 3 jours Vert0.25

11.61 €

1 Disponible 3 jours Jaune5

6.15 €

1 3 jours Vert2

13.75 €

1 Disponible 3 jours Vert5

6.84 €

1 Disponible 3 jours -1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section de câble(mm²) 0.85 Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 600
Diamètre du cric(mm) 4 Plage de température(°C) 0 - 40 Diamètre/type de connecteur(mm) 7.8
Connecteur / entrée de type A Fiche banane 4mm Connecteur / sortie de type B Fiche banane 4mm Matériau de contact Ni
Type de câble (catégorie) Cordon d'essai de sécurité Matériau Silicone Caractéristiques des prises Isolé
Catégorie de lecture CAT IV

Assistance technique