Pince de mesure MSK-107

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1579031-BP

Référence pièce
1579031-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.29 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Diamètre de la plage de serrage(mm) 4 Courant nominal(A) 1
Tension nominale(V) 60 Diamètre du cric(mm) 4 Taille du produit (longueur)(mm) 55
Taille du produit (largeur)(mm) 9.3 Longueur d'embout(mm) 15 Poids(g) 20
Compatible avec (détails) Objet de 4mm de largeur Connecteur / entrée de type A Fiche femelle de 4mm Matériau (embout) Cuivre
Type d'accessoire de cordon d'essai (catégorie) Fil d'essai

Vous vous trouvez sur la page de Pince de mesure MSK-107, le numéro d'article est le suivant: 1579031-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1579031-BP.

Assistance technique