Cordon de mesure avec pince crocodile MSL-100

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1579034-BP

Référence pièce
1579034-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.67 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de câble(m) 1 Courant nominal(A) 1 Tension nominale(V) 60
Diamètre du cric(mm) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 1116 Taille du produit (largeur)(mm) 12.5
Plage de température(°C) -10 - 70 Diamètre/type de connecteur(mm) mini pince crocodile 4mm Connecteur / entrée de type A Prise mâle de 4mm
Matériau de contact Cuivre Type de câble (catégorie) Cordon d'essai Matériau PVC

Vous vous trouvez sur la page de Cordon de mesure avec pince crocodile MSL-100, le numéro d'article est le suivant: 1579034-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1579034-BP.

Assistance technique