Pointes de mesure MSS-101

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1586018-BP

Référence pièce
1586018-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.61 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Longueur max.(mm) 100 Courant nominal(A) 1
Tension nominale(V) 60 Diamètre du cric(mm) 2 Diamètre de l'embout(mm) 1.3
Taille du produit (longueur)(mm) 62 Taille du produit (diam.)(mm) 13 Plage de température(°C) -15 - 70
Longueur d'embout(mm) 38 Type de connecteur (catégorie) Jeu de sondes de test de sécurité Connexion (composants) Fiche femelle de 4mm
Matériau (embout) Acier inoxydable 303

Vous vous trouvez sur la page de Pointes de mesure MSS-101, le numéro d'article est le suivant: 1586018-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1586018-BP.

Assistance technique