Fil d'essai MS5 / RT [prise banane 4mm - prise banane 4mm] 5m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1198496-BP

Référence pièce
1198496-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.56 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Section de câble(mm²) 1 Longueur de câble(m) 5
Courant nominal(A) 10 Courant nominal (détails)(A) 10 Tension nominale(V) 35
Plage de température(°C) 0 - 80 Diamètre/type de connecteur(mm) 4mm / panier à ressort Connecteur / entrée de type A Fiche banane 4mm
Connecteur / sortie de type B Fiche banane 4mm Type de câble (catégorie) Cordon d'essai Matériau PVC
Caractéristiques des prises Encastrable Catégorie de lecture CAT I

Vous vous trouvez sur la page de Fil d'essai MS5 / RT [prise banane 4mm - prise banane 4mm] 5m, le numéro d'article est le suivant: 1198496-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1198496-BP.

Assistance technique