Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fil d'essai MS5/SW [prise banane 4mm - prise banane 4mm] 5m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1198815-BP

Référence pièce
1198815-BP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

8.95 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Section de câble(mm²) 1 Longueur de câble(m) 5
Courant nominal(A) 10 Courant nominal (détails)(A) 10 Tension nominale(V) 35
Plage de température(°C) 0 - 80 Diamètre/type de connecteur(mm) 4mm / panier à ressort Connecteur / entrée de type A Fiche banane 4mm
Connecteur / sortie de type B Fiche banane 4mm Type de câble (catégorie) Cordon d'essai Matériau PVC
Caractéristiques des prises Encastrable Catégorie de lecture CAT I

Vous vous trouvez sur la page de Fil d'essai MS5/SW [prise banane 4mm - prise banane 4mm] 5m, le numéro d'article est le suivant: 1198815-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1198815-BP.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique