Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1603010-BP
Couleur | Noir | Section de câble(mm²) | 0.83 | Longueur de câble(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 60 | Plage de température(°C) | 0 - 40 |
Diamètre/type de connecteur(mm) | 4 | Connecteur / entrée de type A | Prise mâle de 4mm | Connecteur / sortie de type B | Prise mâle de 4mm |
Matériau de contact | Ni | Type de câble (catégorie) | Cordon d'essai | Matériau | PVC |
Caractéristiques des prises | Encastrable |
Vous vous trouvez sur la page de Fil d'essai MSB-100, le numéro d'article est le suivant: 1603010-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1603010-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles