Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Longueur de câble (m) | Caractéristiques des prises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 0.25 | Isolé | ||
- | 6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 0.5 | Encastrable | |
- | 7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 0.75 | Isolé | |
- | 14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 5 | Encastrable | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.25 | Encastrable | ||
- | 7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.75 | Encastrable | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 1 | Encastrable | ||
- | 8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 1.5 | Encastrable | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 1 | Encastrable | ||
- | 10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 2 | Encastrable | |
- | 6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 0.5 | Encastrable | |
- | 11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 2 | Encastrable | |
- | 16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 5 | Encastrable | |
- | 9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 1.5 | Encastrable | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 0.25 | Encastrable | ||
- | 7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 0.5 | Encastrable | |
- | 6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 0.75 | Encastrable | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 1 | Encastrable | ||
- | 10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 1.5 | Encastrable | |
- | 8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 2 | Encastrable | |
- | 13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 5 | Encastrable | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 0.25 | Encastrable | ||
- | 5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 0.5 | Encastrable | |
- | 4.44 € | 1 | 3 jours | Jaune | 0.75 | Encastrable | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 1 | Encastrable | ||
- | 8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 1.5 | Encastrable | |
- | 11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 2 | Encastrable | |
- | 13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 5 | Encastrable | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 0.25 | Encastrable | ||
- | 5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 0.5 | Encastrable | |
- | 5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 0.75 | Encastrable | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 1 | Encastrable | ||
- | 8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 1.5 | Encastrable | |
- | 13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 2 | Encastrable | |
- | 7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 5 | Encastrable | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.25 | Encastrable | ||
- | 5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.5 | Encastrable | |
- | 4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 0.75 | Encastrable | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1 | Encastrable | ||
- | 5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 1.5 | Flexible | |
- | 11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 2 | Encastrable | |
- | 5.59 € | 1 | 3 jours | - | 5 | Encastrable |
Loading...
Section de câble(mm²) | 0.85 | Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température(°C) | 0 - 40 | Diamètre/type de connecteur(mm) | 4 | Connecteur / entrée de type A | Fiche banane 4mm |
Connecteur / sortie de type B | Fiche banane 4mm | Matériau de contact | Ni | Type de câble (catégorie) | Cordon d'essai |
Matériau | Silicone |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Longueur de câble(m)
Caractéristiques des prises
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles