Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1617002-BP
Couleur | Rouge | Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du cric(mm) | 4 | Taille du produit (largeur)(mm) | 13 | Plage de température(°C) | 0 - 40 |
Diamètre/type de connecteur(mm) | 4 | Connecteur / entrée de type A | Prise mâle de 4mm | Connecteur / sortie de type B | Fiche femelle de 4mm |
Matériau de contact | Cuivre | Type de câble (catégorie) | Extension de sonde | Matériau | PP |
Caractéristiques des prises | Isolé | Catégorie de lecture | CAT IV 600V |
Vous vous trouvez sur la page de Extension de sonde MSL-505, le numéro d'article est le suivant: 1617002-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1617002-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles