Fil de mesure MSL-507 avec pince crocodile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1619409-BP

Référence pièce
1619409-BP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.55 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Rouge Section de câble(mm²) 0.85 Longueur de câble(m) 1
Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 1000 Diamètre du cric(mm) 4
Taille du produit (largeur)(mm) 45 Plage de température(°C) 0 - 40 Diamètre/type de connecteur(mm) 4mm / Fiche banane
Connecteur / entrée de type A Prise mâle de 4mm Connecteur / sortie de type B Pinces crocodile Matériau de contact Cuivre
Type de câble (catégorie) Cordon d'essai Matériau Silicone Caractéristiques des prises Coudé
Catégorie de lecture CAT IV 600V

Vous vous trouvez sur la page de Fil de mesure MSL-507 avec pince crocodile, le numéro d'article est le suivant: 1619409-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1619409-BP.

Assistance technique