Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1617003-BP |
1617004-BP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu |
Loading...
Section de câble(mm²) | 0.85 | Longueur de câble(m) | 1.2 | Courant nominal(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 600 | Diamètre du cric(mm) | 4 | Taille du produit (largeur)(mm) | 16 |
Plage de température(°C) | 0 - 40 | Diamètre/type de connecteur(mm) | 4 | Connecteur / entrée de type A | Prise mâle de 4mm |
Matériau de contact | Cuivre | Type de câble (catégorie) | Cordon d'essai | Matériau | PP |
Caractéristiques des prises | Isolé | Catégorie de lecture | CAT IV 600V |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles