Référence fabricant: 1579032-BP
Marque: VOLTCRAFT
Prix: 21.29 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1579032-BP
Référence pièce
|
---|
1579032-BP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours |
Loading...
Couleur | Noir | Diamètre de la plage de serrage(mm) | 6 | Courant nominal(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 60 | Diamètre du cric(mm) | 4 | Taille du produit (longueur)(mm) | 55 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 9.3 | Longueur d'embout(mm) | 15 | Poids(g) | 20 |
Compatible avec (détails) | Objet de 6mm de largeur | Connecteur / entrée de type A | Fiche banane 4mm | Matériau (embout) | Cuivre |
Type d'accessoire de cordon d'essai (catégorie) | Fil d'essai |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche banane 4mm de fil d'essai, le numéro d'article est le suivant: 1579032-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1579032-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles