Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
108542-BP
Couleur | Rouge | Résistance max.(mΩ) | 50 | Courant nominal(A) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 30 | Diamètre du cric(mm) | 2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 64 |
Longueur de l'arbre(mm) | 34 | Plage de température(°C) | -20 à +80 | Type de connecteur (catégorie) | Jeu de sondes de test |
Connexion (composants) | Connecteur jack 2mm | Matériau (embout) | Alliage de bronze | Catégorie de lecture | CAT I |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de sondes d'essai, connecteur jack 2mm, le numéro d'article est le suivant: 108542-BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 108542-BP.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles