Alimentation électrique à découpage série EPSITRON 787 COMPACT Puissance (787-1202)

Alimentation électrique à découpage série EPSITRON 787 COMPACT Puissance 787-1202

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 787-1202

Marque: WAGO

Prix: 87.13

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Capacité: - W

Largeur de la dimension: - mm

N° de pièce du fabricant: 787-1202

Courant de sortie max.: 1.3 A

Tension de sortie (max.): 26|24 V


(i)Remarque

  • L’image du produit représentée peut être illustrative. Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

787-1202

Référence pièce
787-1202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(W)
Largeur de la dimension
(mm)
N° de pièce du fabricant Courant de sortie max.
(A)
Tension de sortie (max.)
(V)
Tension de sortie (min.)
(V)
Type (du fabricant) Poids
(g)

87.13 €

1 Disponible 3 jours --787-12021.326|2422787-1202210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension de profondeur(mm) 89 Connexions Wago 740 Tension d’entrée (max.)(V AC) 264
Plage de tension d’entrée(V DC) 85 V - 264 V/AC. 125 V - 375 Tension d’entrée min.(V AC) 85 MTBF(h) 500000
Tension nominale d’entrée 100 V/AC|240 V/AC Nbre de sorties(x) 1 Nbre de phases 1
Tension de sortie(V) 24 Dimension produit (longueur)(mm) 56 Type de produit Bloc d’alimentation monté sur rail (DIN)
Type d’alimentation Synchronisé

Vous vous trouvez sur la page de Alimentation électrique à découpage série EPSITRON 787 COMPACT Puissance, le numéro d'article est le suivant: 787-1202.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 787-1202.

Variantes de ce produit

Référence pièce
787-1212
787-1216
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Capacité
(W)
Largeur de la dimension
(mm)
N° de pièce du fabricant Courant de sortie max.
(A)
Tension de sortie (max.)
(V)
Tension de sortie (min.)
(V)
Type (du fabricant) Poids
(g)

93.68 €

1 Disponible 3 jours --787-12122.522|2426787-1212270

130.71 €

1 Disponible 3 jours 100.8108787-12164.226|2422787-1216415

Assistance technique