Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Puissance nominale max. par fente (A) | Puissance nominale (totale) (A) | Puissance nominale par E/S (mA) | Nombre de broches | Nombre total de broches | Indice IP | Type de connecteur (boîtiers de distribution) | Témoin lumineux de statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748.81 € | 1 | Disponible | 47 jours | 500 | 16 | 500 | 8 | 8 | IP65 / IP67 / IP69K | Prise M12 | LED | ||
683.21 € | 1 | Disponible | 46 jours | - | 9 | - | 16 | 16 | IP65 / 67 | - | Sans LED | ||
661.36 € | 1 | Disponible | 47 jours | - | 16 | - | 16 | 16 | IP65 / IP67 / IP69K | Prise M12 | Sans LED | ||
726.93 € | 1 | Disponible | 47 jours | 2 | 9 | - | 16 | 16 | IP65 / 67 | - | LED | ||
698.52 € | 1 | Disponible | 47 jours | 2 | 16 | - | 16 | 16 | IP65 / IP67 / IP69K | Prise M12 | LED | ||
698.52 € | 1 | Disponible | 46 jours | 2 | 9 | - | 8 | 8 | IP65 / 67 | - | LED | ||
687.59 € | 1 | Disponible | 46 jours | 2 | 16 | - | 8 | 8 | IP65 / IP67 / IP69K | Prise M12 | LED | ||
726.93 € | 1 | Disponible | 46 jours | 500 | 16 | - | 8 | 8 | IP65 / IP67 / IP69K | Prise M12 | LED | ||
687.59 € | 1 | Disponible | 47 jours | - | 9 | - | 16 | 16 | IP65 / 67 | - | Sans LED | ||
661.36 € | 1 | Disponible | 47 jours | - | 16 | - | 8 | 8 | IP65 / IP67 / IP69K | Prise M12 | Sans LED | ||
726.93 € | 1 | Disponible | 47 jours | 2 | 9 | - | 16 | 16 | IP65 / 67 | - | LED | ||
698.52 € | 1 | Disponible | 47 jours | 2 | 16 | - | 8 | 8 | IP65 / IP67 / IP69K | Prise M12 | LED | ||
698.52 € | 1 | Disponible | 47 jours | 2 | 9 | - | 8 | 8 | IP65 / 67 | - | LED | ||
687.59 € | 1 | Disponible | 47 jours | 2 | 16 | - | 16 | 16 | IP65 / IP67 / IP69K | Prise M12 | LED | ||
698.52 € | 1 | Disponible | 47 jours | - | 9 | - | 16 | 16 | IP65 / 67 | - | Sans LED | ||
687.59 € | 1 | Disponible | 46 jours | - | 16 | - | 8 | 8 | IP65 / IP67 / IP69K | Prise M12 | Sans LED | ||
748.81 € | 1 | Disponible | 47 jours | 2 | 9 | - | 16 | 16 | IP65 / 67 | - | LED | ||
726.93 € | 1 | Disponible | 47 jours | 2 | 16 | - | 8 | 8 | IP65 / IP67 / IP69K | Prise M12 | LED | ||
726.93 € | 1 | Disponible | 47 jours | 2 | 9 | - | 8 | 8 | IP65 / 67 | - | LED | ||
698.52 € | 1 | Disponible | 47 jours | 2 | 16 | - | 16 | 16 | IP65 / IP67 / IP69K | Prise M12 | LED |
Loading...
Température max.(°C) | +70 | Température min.(°C) | -20 | Boîtier de distribution (catégorie) | Répartiteur M12 + filetage en acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de boîtier | Zinc moulé sous pression | Couleur | Argent | Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie) | Boîtier pour capteurs et actionneurs (actif) |
Ligne de jonction | Non |
Configurer
Propriétés de base
Puissance nominale max. par fente(A)
Puissance nominale (totale)(A)
Puissance nominale par E/S(mA)
Nombre de broches
Nombre total de broches
Indice IP
Type de connecteur (boîtiers de distribution)
Témoin lumineux de statut
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles