Coupleur électrique, connectable M12【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
108646
108647
108651
108652
108655
108656
108659
108660
11221
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Diamètre du câble
(mm)
Tension nominale
(V)
Nombre de broches (RJ) Tension de test Type de filetage (câblage et installation) Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Produits industriels

8.93 €

1 Disponible 3 jours 250droit3 - 6.524042.0kV/60sPG7Prise femelle M12, droite-

10.56 €

1 Disponible 3 jours 250droit4-824042.0kV/60sPG9Prise femelle M12, droite-

10.56 €

1 Disponible 3 jours -droit3 - 6.56051.5kV/60sPG7Prise femelle M12, droite-

11.61 €

1 Disponible 41 jours -droit4-86051.5kV/60sPG9Prise femelle M12, droite-

9.99 €

1 Disponible 3 jours 250angle droit3 - 6.524042.0kV/60sPG7Prise femelle M12, angle droit-

8.40 €

1 Disponible 3 jours 250angle droit4-824042.0kV/60sPG9Prise femelle M12, angle droit-

11.61 €

1 Disponible 3 jours -angle droit3 - 6.56051.5kV/60sPG7Prise femelle M12, angle droit-

9.45 €

1 Disponible 3 jours -angle droit4-86051.5kV/60sPG9Prise femelle M12, angle droit-

98.04 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -droit4-8-5-PG9Prise femelle M12, droiteOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 4 Wire connection method Vis Protection function (environmentally resistant) IP67
Section transversale du connecteur(mm²) 0.75 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.75 Niveau de contamination 3
Température max.(°C) +90 Température min.(°C) -25 Courant nominal(A) 4
Résistance d'isolation(Ω) 109 Type de filetage côté connexion M12 Matériau du boîtier PBT
Couleur Noir Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Connecteur Matériau de contact CuZn Surface de contact Plaqué or
Type de joint À visser Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur

Assistance technique