Connecteur de capteur / actionneur, connecteur M23, angle droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2072
2207
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Nombre de broches (RJ)

76.24 €

1 Disponible 3 jours 7.525012

78.43 €

1 Disponible 3 jours 1012519

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wire connection method Soudage Connection direction angle droit Protection function (environmentally resistant) IP67
Diamètre du câble(mm) 10 - 14 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 1 Température max.(°C) +125
Température min.(°C) -40 Type de filetage côté connexion M23 Type de filetage (câblage et installation) PG13,5
Matériau du boîtier CuZn, plaqué Ni Couleur Nickel Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Fiche mâle M23, angle droit
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Connecteur
Matériau de contact CuZn Surface de contact Plaqué or Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur

Assistance technique