Connecteur de capteur / actionneur, connecteur M23, droit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2135

Référence pièce
2135
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.93 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Allowable Current(A) 10 Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Soudage
Connection direction droit Protection function (environmentally resistant) IP67 Diamètre du câble(mm) 10 - 14
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 1 Température max.(°C) +125 Température min.(°C) -40
Nombre de broches (RJ) 19 Type de filetage côté connexion M23 Type de filetage (câblage et installation) PG13,5
Matériau du boîtier CuZn, plaqué Ni Couleur Nickel Connexion côté A (capteurs / actionneurs) Prise femelle M23, droite
Connexion côté B (capteurs / actionneurs) Personnalisable Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Connecteur
Matériau de contact CuZn Surface de contact Plaqué or Type de joint À visser
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur, connecteur M23, droit, le numéro d'article est le suivant: 2135.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2135.

Assistance technique