Répartiteur M12 pour capteurs et actionneurs (passif) + filetage en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11126
11128
11130
11138
60603
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)
Puissance nominale (totale)
(A)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Nombre d'espaces de signal Nombre total de broches Nb. de répartiteurs Connexion (composants) Type (divers) Ligne de jonction

95.85 €

1 Disponible 3 jours -12--144 prises-Sans câble d'origineNon

114.37 €

1 Disponible 3 jours -12--148 prises-Sans câble d'origineNon

130.71 €

1 Disponible 3 jours -12--148 prises-Sans câble d'origineNon

134.44 €

1 3 jours -10--258 prises-Sans câble d'origineNon

141.61 €

1 Disponible 65 jours 51212754148 prisesCâble à extrémité ouverteBoîtier de distribution pour actionneur / capteur M12 (8 ports)Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Puissance nominale max. par fente(A) 4 Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -15
Plage de température(°C) -15 - +80 Tension nominale(V) 10 - 30 Nombre de broches 4
Indice IP IP67 Type de connecteur (boîtiers de distribution) Prise M12 Boîtier de distribution (catégorie) Répartiteur M12 + filetage en acier
Matériau de boîtier TPU Couleur Orange Configuration Simple
Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie) Boîtier de capteurs et actionneurs (passif) Témoin lumineux de statut LED

Assistance technique