Boîtier M8 pour capteurs et actionneurs (passif) avec filetage en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12124
60637
65305
65346
65347
65348
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance nominale max. par fente
(A)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Plage de température
(°C)
Tension nominale
(V)
Tension de fonctionnement
(Vdc)
Puissance nominale (totale)
(A)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Courant total (alimentation directe)
(A)
Nombre de broches Nombre d'espaces de signal Nb. de répartiteurs Couleur Configuration Connexion (composants) Type (divers) Ligne de jonction
-

67.20 €

1 Disponible 3 jours 2+90-15-15 - +9010 - 3010 - 30289.520.62314 prisesOrangeSimple-Sans câble multiconducteurNon

130.71 €

1 Disponible 3 jours 2+80-15--10 - 30213526-3-8 prisesOrange-Câble à extrémité ouverteBoîtier de distribution de capteur miniature M8 (8 ports)Oui

93.68 €

1 Disponible 3 jours 1.5+70-25-15 - +8010 - 30-1.5---414 prisesNoirSimple-Sans câble d'origineNon

114.37 €

1 Disponible 3 jours 1.5+70-25-15 - +8010 - 30-1.5---416 prisesNoirSimple-Sans câble d'origineNon

107.55 €

1 3 jours 1.5+70-25-15 - +8010 - 30-1.5---418 prisesNoirSimple-Sans câble d'origineNon

136.17 €

1 Disponible 3 jours 1.5+70-25-15 - +8010 - 30-1.5---4110 prisesNoirSimple-Sans câble d'origineNon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre total de broches 3 Indice IP IP67 Type de connecteur (boîtiers de distribution) Prise M8
Boîtier de distribution (catégorie) M8 + filetage en acier Matériau de boîtier TPU Type à boîtier pour capteurs et actionneurs (catégorie) Boîtier de capteurs et actionneurs (passif)
Témoin lumineux de statut LED

Assistance technique