Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
934853049
Length(m) | 2 | Tension nominale(V) | 630 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -40 | Nombre de broches (RJ) | 5 |
Courant nominal(A) | 16 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | K |
Couleur | Bleu | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Connecteur, angle droit |
Matériau de contact | Cuivre avec alliage de nickel | Surface de contact | Cuivre plaqué or | Type de joint | À visser |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Couleur du câble | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur, assemblé, fiche M12, droit, connecteur, angle droit, le numéro d'article est le suivant: 934853049.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 934853049.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles