Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
934853184
Length(m) | 2 | Tension nominale(V) | 63 | Diamètre de câble(mm) | 10.40 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 1.50 | Température max.(°C) | +125 | Température min.(°C) | -40 |
Nombre de broches (RJ) | 5 | Courant nominal(A) | 16 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | L | Couleur | Bleu | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise | Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Gaine PUR |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Couleur du câble | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur, assemblé, fiche M12, prise, le numéro d'article est le suivant: 934853184.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 934853184.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles