Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Tension nominale(V) | 60 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.25 | Température max.(°C) | +90 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Nombre de broches (RJ) | 5 | Courant nominal(A) | 3 |
Type de filetage côté connexion | M8 | Codage | B | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Connecteur, droit | Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Plaqué or |
Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Sans halogène | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Produits industriels | Non | Couleur du câble | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Propriétés optionnelles