Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
934850076
CN1 | Prise M12, angle droit | Length(m) | 5 | Tension nominale(V) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 1.50 | Indice IP | IP69K | Température max.(°C) | +125 |
Température min.(°C) | -40 | Nombre de broches (RJ) | 5 | Courant nominal(A) | 16 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | L | Couleur | Bleu |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise, angle droit | Matériau de contact | Cuivre avec alliage de nickel |
Surface de contact | Cuivre plaqué or | Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Couleur du câble | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur, prise M12, angle droit, le numéro d'article est le suivant: 934850076.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 934850076.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles