Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Length(m) | 2 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 1.50 | Température max.(°C) | +125 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Nombre de broches (RJ) | 5 | Courant nominal(A) | 16 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Couleur | Bleu | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Matériau de contact | Cuivre avec alliage de nickel | Surface de contact | Cuivre plaqué or |
Type de joint | À visser | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Indice IP
Codage
Couleur du câble
Propriétés optionnelles