Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RSMV 3-RKMWV 3-224/1M
Length(m) | 1 | Tension nominale(V) | 60 | Section transversale (câblage de capteur / actionneur)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP67 | Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -25 |
Nombre de broches (RJ) | 3 | Courant nominal(A) | 4 | Plage de température(°C) | -25 - +85 |
Type de filetage côté connexion | M8 | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise, angle droit |
Matériau de contact | CuZn | Surface de contact | Plaqué or | Type de joint | À visser |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Résistant aux secousses | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur, angle droit, le numéro d'article est le suivant: RSMV 3-RKMWV 3-224/1M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RSMV 3-RKMWV 3-224/1M.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles