Coupleur de panneau FIXCON / M12, montage frontal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
108774
108776
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale du connecteur
(mm²)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Section transversale
(mm²)
Section transversale (câblage de capteur / actionneur)
(mm²)
Tension nominale (détails)
(V)
Nombre de broches Tension de test

20.23 €

1 Disponible 3 jours 0.340.340.340.3424042kV / 60s

19.16 €

1 Disponible 3 jours 4 x 34mm² (1 x 5mm)-4 x 34mm² (1 x 5mm)-6051.5kV / 60s

Loading...

  1. 1

Informations de base

Length(m) 0.5 Tension nominale(V) 240 Niveau de contamination 3
Résistance d'isolation(Ω) > 109 Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -25
Nombre de broches (RJ) 4 Courant nominal(A) 4 Courant nominal (détails)(A) 4A
Résistance(mΩ) = 5 Plage de température(°C) -25 - +80 Type de filetage (câblage et installation) M12
Type de filetage côté connexion M12 Type (divers) Accouplement pour montage frontal Codage A
Couleur Argent Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise femelle, intégrée Matériau de contact CuSn Surface de contact Plaqué or
Type de joint À visser Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Résistant à l'huile Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur intégré de capteur / actionneur

Assistance technique